로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS0295

S-BOS R81K D

타입 코드:

BOS R81K-NA-RD10-02

로드 중
모델 시리즈
R81K
치수
15 x 48.9 x 31 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
18 x 18 mm 300 mm에서
범위
5...300 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
PMMA
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
공급 범위
고정 브래킷
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

단방향 코드세트

양방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528