로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS029H

S-BOS R090K D

타입 코드:

BOS R090K-PU-RH10-S49

로드 중
모델 시리즈
R090K
치수
10.7 x 43.5 x 19.5 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
Focus, typical at 90 mm
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 4.5 mm 60 mm에서
범위
20...350 mm
연결
커넥터, M8x1, 3핀
하우징 재질
PC PBT
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
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ECLASS 9.0
27-27-09-04
ECLASS 9.1
27-27-09-04
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528