- 치수
- 지름 30 x 79 mm
- 모델 시리즈
- M30
- 나사산 (A)
- M30x1.5
- 설치
- 간편한 장착
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 3핀
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 100 Hz
- 범위
- 2...15 mm
- 감도
- 조정 가능 스위칭 거리
- 하우징 재질
-
스테인리스 스틸 (1.4305)
PBT - 활성 영역, 재질
- PBT
- 주변 온도
- -25...85 °C
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - 보호 등급
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926