174,629 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 치수
- 지름 12 x 62.5 mm
- 모델 시리즈
- S44
- 설치
- 비실드형
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR
- 스위칭 출력
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 스위칭 주파수
- 5 Hz
- 감도
- 매체에 따라 다름, 조정 가능
- 기능
- 스마트 레벨 15
- 추가 기능
-
전기 전도성 매체
폼 및 잔유물 보상 - 하우징 재질
- PEEK
- 활성 영역, 재질
- PEEK
- 주변 온도
- -5...105 °C, UL-승인, 85 °C까지만
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
cULus - 보호 등급
- IP67
- ECLASS 10.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-05
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-01-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-01-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-01-02
- ETIM 4.0
- EC002715
- ETIM 5.0
- EC002715
- ETIM 6.0
- EC002715
- ETIM 7.0
- EC002715
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926