이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BOS020T
BOS R020K-PS-PR11-00,2-S49
- 모델 시리즈
- 2K
- 치수
- 7.6 x 25.1 x 13.5 mm
- 인터페이스
- PNP 상시 개방 접점 (NO)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 역반사 센서
- 광원 유형
- LED 적색광
- 광 스팟 크기
- Ø 10 mm at 100 mm
- 범위
- 0...800 mm
- 연결
- 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PVC
- 하우징 재질
- ABS
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
- CE
-
데이터 시트
-
End of Life Announcement
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-09-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-02
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-02
- ETIM 4.0
- EC002717
- ETIM 5.0
- EC002717
- ETIM 6.0
- EC002717
- ETIM 7.0
- EC002717
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528