- 모델 시리즈
- 12M
- 치수
- 지름 12 x 60 mm
- 인터페이스
- PNP 정상 열림 (NO)
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 에너지형
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 적외선
- 광 스팟 크기
- 45 x 45 mm 400 mm에서
- 범위
- 1...400 mm
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 하우징 재질
- 황동, 니켈 도금
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-03
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-03
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-03
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-03
- ETIM 4.0
- EC001821
- ETIM 5.0
- EC001821
- ETIM 6.0
- EC001821
- ETIM 7.0
- EC001821
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528