로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS01TW

S-BOS M12 T

타입 코드:

BOS 12M-X-RS10-S4

로드 중
모델 시리즈
12M
치수
지름 12 x 60 mm
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
투과형 광전 센서(트랜스미터)
광원 유형
LED 적색광
광 스팟 크기
Ø 280 mm 8 m에서
범위
0...8 m
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
등록 상표
글로벌
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

필수 액세서리

투과형 광전 센서

범용 브래킷

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 조립 시스템

기계 부속품

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ECLASS 9.0
27-27-09-01
ECLASS 9.1
27-27-09-01
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528