로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BOS01EZ

S-BOS M18 D

타입 코드:

BOS 18M-NA-ID20-S4

로드 중
모델 시리즈
18M
치수
지름 18 x 75 mm
인터페이스
NPN 정상 열림 (NO)
NPN 정상 닫힘 (NC)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 에너지형
빔 특성
발산
광원 유형
LED 적외선
범위
1...800 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
유리, 방현성
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
공급 범위
2x 너트 M18x1
사용자 매뉴얼
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

포토 센서용 마운팅 브래킷

범용 조립 시스템

기계 부속품

단방향 코드세트

컨트롤 캐비넷용 전원장치

ECLASS 10.1
27-27-09-03
ECLASS 11.0
27-27-09-03
ECLASS 5.1.4
27-27-09-03
ECLASS 6.2
27-27-09-03
ECLASS 8.1
27-27-09-03
ECLASS 9.0
27-27-09-03
ECLASS 9.1
27-27-09-03
ETIM 4.0
EC001821
ETIM 5.0
EC001821
ETIM 6.0
EC001821
ETIM 7.0
EC001821
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528