로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BUS0038

S-BUS M30

타입 코드:

BUS M30M1-PPC-20/130-S92K

로드 중
구조
지름 30 mm
아날로그 출력
아날로그, 전압/아날로그, 전류 (0…10 V/4…20 mA)
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
연결
커넥터, M12x1-플러그, 5핀
하우징 재질
황동, 니켈 도금
PBT, TPU
활성 영역, 재질
PU 폼/에폭시 수지/유리
범위
200...2000 mm
스위칭 주파수
8 Hz
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
UKCA
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
반복 정밀도
± 0.15 % FS
작동 전압, Ub
9...30 VDC
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

범용 브래킷

광학 요소: 필터, 스크린, 렌즈, 굴절 미러, 대물 렌즈

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-27-08-04
ECLASS 11.0
27-27-08-04
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.3
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-08-04
ECLASS 6.2
27-27-08-04
ECLASS 8.1
27-27-08-04
ECLASS 9.0
27-27-08-04
ECLASS 9.1
27-27-08-04
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916