이 제품은 현재 웹스토어에서 구매하실 수 없습니다. 발루프로 문의하시기를 바랍니다.
연락 요청
중단
적합한 대체 제품은 아래에서 찾을 수 있습니다.
권장 대체품
BUS007H
BUS M18M1-GPXI-07/035-S92G-511
- 스위칭 출력
- 2x NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 연결
- 커넥터, M12x1, 5핀
- 하우징 재질
- PBT
- 활성 영역, 재질
- 에폭시 중공 유리볼/PUR
- 범위
- 30...400 mm
- 스위칭 주파수
- 15 Hz
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE - 주변 온도
- -15...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 반복 정밀도
- 0.2 % FS
- 작동 전압, Ub
- 12...30 VDC
- ECLASS 10.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 4.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-08-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-08-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-08-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.0
- 27-27-08-04
- ECLASS 9.1
- 27-27-08-04
- ETIM 4.0
- EC001846
- ETIM 5.0
- EC001846
- ETIM 6.0
- EC001846
- ETIM 7.0
- EC001846
- UNSPSC 11
- 41111916
- UNSPSC 7.0901
- 41111916