568,763 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 측정 원리
- MEMS
- 측정 축
- 1
- 측정 범위
- -30...30°
- 작동 전압, Ub
- 12...30 VDC
- 인터페이스
- 아날로그, 전압 (0…10 V)
- 해상도
- ≤ 0.01 °
- 정밀도
- ±0.2°
- 연결
- 플러그 커넥터, M12x1
- 하우징 재질
- 플라스틱
- 주변 온도
- -40...80 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
cULus
WEEE - 추가 텍스트
- 수직 위치에서 360° 이상의 센터링 가능
- ECLASS 10.1
- 27-27-11-01
- ECLASS 11.0
- 27-27-11-01
- ECLASS 4.1
- 27-27-07-00
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-07-90
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-90-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-90-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-90-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-11-90
- ECLASS 9.1
- 27-27-11-01
- ETIM 4.0
- EC001852
- ETIM 5.0
- EC001852
- ETIM 6.0
- EC001852
- ETIM 7.0
- EC001852
- UNSPSC 11
- 41111935
- UNSPSC 7.0901
- 41111935