- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 지름 22 x 26 mm
- 안테나 유형
- 원형
- UID 일렬번호, 판독용
- 8 Byte
- 사용자 메모리 유형
- FRAM
- 사용자 메모리, 기록용
- 131072 Byte
- 주변 온도
- -25...70 °C
- 하우징 재질
- 강철, 데이터 매체: PA 12-GF30 회색, 코팅
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
WEEE
사용 가능한 권장 액세서리가 없습니다.
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-90
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-02
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-02
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002996
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710