- 연결
- B, DIN-0°-밸브 커넥터, 각형, 3핀
- 기능 디스플레이
- LED 황색
- 억제장치
- 억제 다이오드
- 케이블
- PUR 검은색, 10 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 3
- 도체 횡단면
- 0.50 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -25...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 24 VDC / 24 VAC