로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFO002W

S-BFO 18A GD

타입 코드:

BFO 18A-XAC-SMG-30-1

로드 중
추천 액세서리
버전
지름 6, 표준
사용
광섬유 베이스한 유닛 BFB용
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
1 m
피복 재질
실리콘, 스테인리스 스틸
범위
20 mm
주변 온도
-40...150 °C
활성 표면, 섬유
번들 지름 3.0 mm
활성 표면, 섬유 배열
구분 번들
보호 등급
IP67
기술 문서
  • 데이터 시트

필수 액세서리

섬유 기반 기기

ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.3
27-27-92-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103