BIS017N
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
프로세서 유닛이 내장된 HF 기록/판독 헤드 (13.56 MHz)
타입 코드:
BIS M-402-045-003-07-S4
로드 중
어떤 속성을 유지하시겠습니까?
중단
- 제품 그룹
- HF (13.56 MHz)
- 치수
- 지름 12 x 37.3 mm
- 설치
- 비금속(프리 존)
- 안테나 유형
- 원형
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀, 0.50 m, PU
- 하우징 재질
- 황동, 알루미늄 인터페이스, 니켈 도금
- 인터페이스
- IO-Link 1.1
- 전송 속도
- COM2 (38.4 kBaud)
- 입력 프로세스 데이터
- 10 bytes
- 출력 프로세스 데이터
- 10 bytes
- 작동 전압, Ub
- 18...30 VDC, LPS/2등급만 지원
- 주변 온도
- 0...70 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710