478,764 KRW
정가
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 따라서 가격 계산은 정가를 참조합니다. 주문을 받습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다. 따라서 결제는 현재 인보이스로만 가능합니다.
재고
로드 중
요청 시 배송 시간(보통: 3~4주)
- 연결
- 7/8"-소켓, 직선형, 5핀
- 스위칭 출력
- 비동등
- 케이블
- PUR 검은색, 30 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 5
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -50...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -20...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 10.0 A
- 보호 등급
- IP67, IP68