로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BES05K5

S-BES R MF

타입 코드:

BES R01ZC-PSC50B-BS00,3-GS04-W52

로드 중
치수
32 x 20 x 8 mm
구조
32x20x8
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
아연, 다이 캐스팅
활성 영역, 재질
Fortron 6165 A6
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.30 m, 실리콘