자기장 저항용 근접 센서
근접 센서
가능:
79 버전
발루프 BES 자기장 저항용 근접 센서는 용접 설비나 고주파 경화 설비와 같이 강한 자기장이 흐르는 곳에서 가장 이상적으로 활용할 수 있습니다. 25 kA의 전기 용접 전류에서 발생하는 자기장에도 민감하게 반응하지 않습니다. 추가적인 세라믹 코팅으로 금속 파편, 광재나 연소 잔여물에도 끄떡없습니다. 따라서 모든 사용 분야에서 최고의 정밀도를 자랑합니다. 내구성이 뛰어나 유지 보수 비용은 낮추고, 장치 가용성은 높여줍니다.
주요 특성
- 높은 견고성
- 자기장에 대한 저항력 보유
- 용접 파편에 대한 내구성
- 연마성 물질 및 세척 용제에 대한 저항력이 높음
- 다양한 디자인 및 크기
79 결과
주문 코드 | 가격 | 치수 | 인터페이스 | 범위 | 스위칭 주파수 | 하우징 재질 | 연결 | 승인 / 적합성 | 설치 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
179582 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, 부분적 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 비실드형 | |
BES021TBES Q40KFU-PSC15A-S04G-W01 |
162162 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 15 mm | 400 Hz | PBT, 부분적 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 실드형 | |
BES0223BES Q40KFU-PSC40E-S04G |
116519 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 40 mm | 100 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 비실드형 | |
BES0224BES Q40KGU-PAC25Z-S04G-011 |
146406 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 25 mm | 1000 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | cULus, CE, UKCA, WEEE | 한 쪽에 매입 | |
BES02J9BES 516-326-S4-CW |
146406 KRW | 지름 18 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 5 mm | 500 Hz | 황동, 코팅, PTFE | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | cULus, CE, UKCA, WEEE | 실드형 | |
BES02JABES 516-326-S4-W |
160524 KRW | 지름 18 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 5 mm | 200 Hz | 황동, 코팅, PTFE | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | cULus, CE, UKCA, WEEE | 실드형 | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
100607 KRW | 지름 18 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 7 mm | 50 Hz | 황동, 코팅, PTFE | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 실드형 | |
BES0567BES M12EI-PSC40A-S04G-S02 |
135590 KRW | 지름 12 x 65 mm | PNP 정상 열림 (NO) | 4 mm | 80 Hz | 스테인리스 스틸, 용접 내성, 코팅 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 실드형 | |
BES021MBES Q40KFU-PAC40E-S04G |
133796 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 40 mm | 100 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 비실드형 | |
BES022KBES Q40KFU-PAC15A-S04G |
128089 KRW | 40 x 40 x 62 mm | PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC) | 15 mm | 400 Hz | PBT | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | CE, UKCA, cULus, WEEE | 실드형 |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.