다중 홈 형상용 자계 센서
자계 센서
가능:
93 버전
플렉시블 고정장치를 적용한 발루프 자계 센서는 T 슬롯, C 슬롯, 원형 슬롯, 사다리꼴 슬롯 등 다양한 슬롯 형태에 사용이 가능합니다. 특수 고정 브래킷을 적용하여 다양한 제조회사에서 생산한 거의 모든 실린더 타입에 사용할 수 있습니다. 그리퍼와 공압 실린더의 위치를 정확하게 감지할 수 있습니다. 다용도 사용이 가능합니다.
또한 스위치 포인트(전환점)을 한 번만 조정하면 센서 교체 시 상태가 그대로 유지됩니다. 이를 통해 설비의 기능 안정성을 높여줍니다. 접근하기 어려운 위치에서도 쉽고 안전하게 센서 교체를 실시할 수 있습니다. 장점: 발루프의 만능 센서 타입을 사용하면 보관 공간을 줄이고 비용도 절감할 수 있습니다.
주요 특성
- 모든 공압 실린더 타입용 센서
- 안전하게 스위칭
- 스위치 포인트(전환점)를 그대로 유지 가능
- 비접촉 방식으로 마모가 발생하지 않음
- 금속 고정 부품을 적용한 뛰어난 고정력
93 결과
주문 코드 | 가격 | 하우징 재질 | 치수 | 스위칭 출력 | 연결 | 확정 |
---|---|---|---|---|---|---|
BMF005HBMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 |
74776 KRW | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, PUR | |
BMF00KTBMF 303K-PS-C-2A-S49-00,3 |
92352 KRW | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF001LBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 |
98956 KRW | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR | |
BMF003YBMF 303K-PS-C-2A-PU-05 |
78234 KRW | LCP | 25.5 x 3 x 4.5 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 케이블, 5.00 m, PUR | |
BMF0058BMF 305K-PS-C-2-S4-00,2 |
76583 KRW | LCP | 33.5 x 5 x 10.5 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.20 m, PUR | |
BMF001EBMF 103K-PS-C-2A-PU-02 |
84838 KRW | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 케이블, 2.00 m, PUR | |
BMF001FBMF 103K-PS-C-2A-PU-03 |
85748 KRW | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 케이블, 3.00 m, PUR | |
BMF001KBMF 103K-PS-C-2A-S4-00,5 |
92352 KRW | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.50 m, PUR | |
BMF001MBMF 103K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 |
99853 KRW | PBT | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.50 m, PUR | |
BMF001PBMF 103K-PS-C-2A-SA7-S49-00,3 |
124787 KRW | LCP | 9 x 4.8 x 16 mm | PNP 상시 개방 접점 (NO) | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR |
열 수정
표시할 열을 선택하십시오.