제품
제품
연락처 및 지원
장바구니
로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입

두 개의 측정축이 적용된 기울기 센서

기울기 센서

가능:

16 버전

두 개의 측정축이 적용된 발루프의 기울기 센서 BSI는 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 기반입니다. 센서에는 기울어짐에 따라 움직이는 미세전자 기계 구조가 적용된 초소형 칩이 탑재되어 있습니다. 분석은 정전 측정 원리에 따라 실시됩니다.

따라서 한 개의 센서로 두 개의 축에 대한 기계 구성품의 위치 관리를 실시할 수 있어 다양한 측정 영역에서 최적의 정확도를 보장합니다.

주요 특성

  • UL 및 CE 승인
  • 인터페이스: 4…20 mA, 0…10 V
  • 센터링 기능(보정)을 통한 간편한 설치
  • 다양한 요구 사항 충족을 위한 2개의 버전 제공
  • 컴팩트한 디자인으로 공간 절약

가격

16 결과

주문 코드 가격 측정 원리 측정 범위 측정 축 인터페이스 연결 하우징 재질
확정

BSI000A

BSI R65K0-XA-MYS015-S115
587093 KRW MEMS -15...15° 2 2x 아날로그, 전압 (0…10 V) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI000W

BSI Q41K0-XB-MYS015-S92
342641 KRW MEMS -15...15° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI000Y

BSI Q41K0-XB-MYS030-S92
342641 KRW MEMS -30...30° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI0012

BSI Q41K0-XB-MYS090-S92
342641 KRW MEMS -90...90° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI0006

BSI R65K0-XB-MYS015-S115
587093 KRW MEMS -15...15° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI0007

BSI R65K0-XB-MYS030-S115
587093 KRW MEMS -30...30° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI0008

BSI R65K0-XB-MYS045-S115
587093 KRW MEMS -45...45° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI0009

BSI R65K0-XB-MYS090-S115
587093 KRW MEMS -90...90° 2 2x 아날로그, 전류 (4…20 mA) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI000C

BSI R65K0-XA-MYS030-S115
587093 KRW MEMS -30...30° 2 2x 아날로그, 전압 (0…10 V) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱

BSI000E

BSI R65K0-XA-MYS045-S115
587093 KRW MEMS -45...45° 2 2x 아날로그, 전압 (0…10 V) 플러그 커넥터, M12x1 플라스틱