画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BUS007K BUS W18M1-GPXI-02/015-S92G-511 比較に追加します お気に入りに追加 データシート 拡大する 超音波センサ 構造 Ø 18 mm インタフェース IO-Link 1.1 スイッチング出力 PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC)差動モード 接続 コネクタ、M12×1 オス、5 ピン ハウジング材質 真鍮, ニッケルめっきPBT 詳細を表示 製品について質問はありますか? お問い合わせ 仕様 ダウンロード 分類