電源供給用インダクティブカプラ
インダクティブカプラ
で提供しています。:
2 バージョン
迅速なフォーマット変更は生産性を向上させます。しかし、たとえばロボットのグリッパ交換のように、コネクタ端子によって非常に困難になる場合が少なくありません。
Balluff の電源供給用インダクティブカプラは、電力を非接触で、空隙を介して伝送します。したがってコネクタによる機械的接触は不要です。利点:摩耗による劣化がない、素早いツール交換、高い柔軟性。
特長
- 空隙を介した非接触電力伝送のため、摩耗劣化がない
- 素早いツールの交換が可能
- 高い柔軟性
2 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | コンポーネント | 構造 | 接続 | 機能 | 定格出力電流 | 注文コード | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0007BIC 1P0-P2A50-M30MI3-SM4A4A |
48910 JPY | BIC0007 | ベース | M30×1.5 | コネクタ、M12×1 オス、4 ピン | Power Only | BIC0007 | ||
BIC0008BIC 2P0-P2A50-M30MI3-SM4A5A |
46240 JPY | BIC0008 | リモート | M30×1.5 | コネクタ, M12×1-ソケット, 5-ピン | Power Only | 500 mA | BIC0008 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。