レセプタクル
確実な接続を実現する堅牢なレセプタクル
で提供しています。:
67 バージョン
Balluff のフレキシブルに使用可能な幅広い製品ラインナップから M8 および M12 レセプタクルを選ぶことができます。3、4、5、8、12 ピン仕様のコネクタが用意されています。コネクタはすべて堅牢な金属製で耐衝撃性と耐振動性があり、保護等級 IP67 に適合します。
特長
- ソケットおよびコネクタ付き
- 堅牢な金属仕様
- 耐衝撃・耐振動性
- 保護等級 IP67
- 各種のケーブル長を提供
67 バージョン
注文コード | 価格 | 接続 | 固定具 | 導体数 | 導体断面積 | 素線長 L | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC0ER3BCC A353-0000-10-RN092-020 |
6210 JPY | 7/8" ソケット、ストレート、3 ピン | 1/2" NPT | 3 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0ER5BCC A354-0000-10-RN093-020 |
6620 JPY | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0E53BCC M454-0000-2A-RM020-020 |
3020 JPY | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M16×1.5 | 4 | 0.25 mm² | 2.00 m | |
BCC0722BCC A354-0000-20-RN010-020 |
6620 JPY | 7/8" オス、ストレート、4 ピン | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098RBCC A355-0000-20-RN022-020 |
7030 JPY | 7/8" オス、ストレート、5 ピン | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC0720BCC A354-0000-10-RN010-020 |
6620 JPY | 7/8" ソケット、ストレート、4 ピン | 1/2" NPT | 4 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC08M1BCC M454-0000-2A-RM020-002 |
2360 JPY | M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M16×1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC08M2BCC M455-0000-1A-RM020-002 |
2360 JPY | M12×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済 | M16×1.5 | 4 | 0.25 mm² | 0.20 m | |
BCC098NBCC A355-0000-10-RN022-020 |
7030 JPY | 7/8" ソケット、ストレート、5 ピン | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 2.00 m | |
BCC098PBCC A355-0000-20-RN022-006 |
6410 JPY | 7/8" オス、ストレート、5 ピン | 1/2" NPT | 5 | 16 AWG | 0.60 m |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。