ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

インクリメンタル角度測定システム

磁気センサ

で提供しています。:

34 バージョン

当社のインクリメンタル角度測定システムは、回転軸やシャフトの正確な位置決めや速度制御に使用されます。Balluff はほとんどすべてのシャフト径に適したセンサを提供しています。標準化されたデジタルおよびアナログインターフェースにより、ほとんどすべての制御システムに統合でき、トルクモータでの適切な駆動も可能です。

特徴

  • 円形セグメントの測定エレメントを柔軟に使用できるため、プロセスコストと保管コストを低減
  • 全体的なコストの低減
  • Permagnet®技術による長期安定磁気テープにより、高いシステム可用性
  • 堅牢な金属またはプラスチックハウジングによる長寿命
  • 最適な統合による省スペース

34 バージョン

注文コード 価格 リファレンス信号 インタフェース 分解能 読取り距離
アクション

BML05ET

BML-S2C0-Q51L-M600-N0-KF05
33560 JPY リファレンス信号なし デジタル A/ B(RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EC

BML-S2C0-Q61G-M624-K0-KA05
48380 JPY 磁極周期 デジタル A/ B(RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EE

BML-S2C0-Q53G-M624-K0-KA05
48380 JPY 磁極周期 デジタル A/B(HTL) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05EF

BML-S2C0-Q51G-M624-K0-KA05
48380 JPY 磁極周期 デジタル A/ B(RS422) 10 µm 0.01...6.5 mm

BML05ER

BML-S2C0-Q53L-M600-N0-KF05
33560 JPY リファレンス信号なし デジタル A/B(HTL) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML05EU

BML-S2C0-Q61L-M600-N0-KF05
33560 JPY リファレンス信号なし デジタル A/ B(RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06C0

BML-S2C0-Q61L-M624-K0-KA05
48380 JPY 磁極周期 デジタル A/ B(RS422) 100 µm 0.01...6.5 mm

BML06HJ

BML-S2C0-Q61K-M620-R0-KA15
48570 JPY 磁極周期 デジタル A/ B(RS422) 50 µm 0.01...6.5 mm

BML06ZC

BML-S2C0-Q53N-M604-K0-KA05
43650 JPY リファレンス信号なし デジタル A/B(HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm

BML070J

BML-S2C0-Q53N-M600-M0-KA10
39730 JPY リファレンス信号なし デジタル A/B(HTL) 500 µm 0.01...6.5 mm