ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

圧力センサ

プロセス圧力、油圧、真空の監視

圧力センサ

Balluff の高品質の圧力センサ BSP は、気体、液体媒体の圧力を監視します。自動化の分野において様々な仕方で活用していただけます。ステンレス製のハウジングを使用しており、幅広い温度範囲で、厳しい条件下でもご使用いただけます。

回転可能なハウジングとVDMA 規格に準拠した簡単なプログラミングにより柔軟な取付けと快適な操作が可能です。明るい LED ディスプレイにより、現在のシステム圧をすばやく確実に把握することができます。

最大の特長

  • コンパクトで堅牢なトランスミッタ
  • 大きくて明るいLEDディスプレイ
  • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
  • プロセス接続 G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • フラッシュマウント型 G1/2“と Tri-Clamp 1.5“
  • 出力、4 ~ 20 mA、0 ~ 10 V、スイッチポイント(NPN/PNP)、IO-Link
  • 媒体温度 –40 ~ +125 °C
  • 保護等級 IP67, IP69K
  • UL 認証
  • M12 接続付きでコンパクト
  • ステンレスまたは PVDF のプロセス接続

デジタル圧力センサー

  • VDMA規格に準拠したパラメータ設定
  • 2回転可能 - 取り付けが簡単
  • コンパクトなハウジングデザイン
  • 頭上設置が可能
  • 圧力範囲 -1~600 bar
  • 測定原理:相対圧力
  • M12接続、独立回転可能
  • ステンレスまたはPVDF製プロセス接続、G1/4"、G1/2"、NPT1/4"
  • 切り替え可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
  • 拡張温度範囲 (媒体温度 -40~+125 °C)
  • セラミック測定セル(Al2O3)またはステンレススチール測定セル
  • UL認定
  • ご要望に応じてカスタマイズ可能

アナログ圧力センサー

  • コンパクトで堅牢なステンレス製ハウジング
  • 現場での直接設置が容易
  • 圧力範囲 -1~600 bar
  • 測定原理:相対圧力
  • ステンレス製プロセス接続 G1/4"、G1/2"、R1/4"、NPT1/4"
  • トライクランプ1.5 "付きフラッシュ
  • M12接続
  • スイッチング出力(NPN/PNP)付き4~20 mA、0~10 VまたはIO-Linkとして出力
  • 4~20mAを2線式で出力
  • 拡張温度範囲 (媒体温度 -40...+125 °C)
  • セラミック測定セル(Al2O3)またはステンレススチール測定セル
  • 広い入力電圧範囲 8...32 V DC
  • UL認定
  • ご要望に応じてカスタマイズ可能

フラッシュマウント式圧力センサ

  • デッドスポットがなく、洗浄しやすい
  • 便利な高い視認性のディスプレイと選択可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
  • 4~20mAの出力信号を備えた堅牢でコンパクトなトランスミッタ
  • 圧力範囲 –1 ~ 600 bar
  • 高級ステンレス製のプロセス接続 G1/2" または Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 または IP69K
  • 広い温度範囲(媒体温度 –40 ~+125 °C)
  • UL 認証、材料試験証明書 3.1(EN10204)
  • カスタム仕様についてはお問い合わせください