RFIDハンディーターミナル ベースユニット
RFID-Handhelds
で提供しています。:
4 バージョン
RFIDハンディターミナルのベースユニットは、バルーフのRFIDプロセッサ BIS Vと同様に周波数帯に依存せず、バルーフが提供するあらゆるRFID技術と通信することができます。そして何より、このデバイスはモバイルで使用できます。
この「モバイルで使用できるBIS V」は、AndroidのOSを搭載したRFIDハンディーターミナルです。RFIDプロセッサのように接続されるヘッドモジュールやRFIDアンテナを制御します。タッチ式の大型スクリーンを搭載し、優れた視認性と簡単な操作を実現します。オプションのカメラや1D/2Dコードスキャナーにより、光学識別コードを読み取ることも可能です。データ処理用のアプリは、LF/HF/UHFのいずれのベースユニットにも標準でインストールされています。
また、ベースユニットを保管・充電するためのチャージングクレードルや、各国の電源プラグに対応する電源アダプタも用意しています。
特徴
- 周波数に依存しない「携帯型のRFIDプロセッサ BIS V」
- BIS M、BIS C、BIS L、BIS Uの各周波数帯にモジュラー式のハードウェア交換で対応
- RFIDタグの内容を確実に視認できる5インチタッチスクリーン
- Android OS:Android™ Industrial+
- WLAN、Bluetooth内蔵
- 多彩な機能を備えたLF/HF/UHFのユーザーフレンドリーなアプリ
- 光学識別用バーコード/2Dコードスキャナーをオプションで用意
4 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | 寸法 | オペレーティングシステム | その他特徴 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0421BAM MD-IS-001-0005 |
93380 JPY | BAM0421 | 200 x 82 x 138 mm | |||
BIS01FUBIS V-830-3-011-B-000 |
504240 JPY | BIS01FU | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | ||
BIS01FWBIS V-830-3-011-B-001 |
690990 JPY | BIS01FW | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting | |
BIS01H2BIS V-830-3-011-B-002 |
737680 JPY | BIS01H2 | 82 x 28 x 174 mm | Android™ 9.0* | Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side), Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting, Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。