保護キャップおよびポートカバー
保護
で提供しています。:
40 バージョン
Balluff の保護キャップおよびポートカバーは簡単に取り付けることができ、厳しい環境においても確実な保護を保証します。様々な Balluff 製品に対応し、特に M8~M30 センサに適しています。金属製またはプラスチック製で、PTFE コーティング付きもあります。高温耐性と耐薬品性に優れています。
特長
- 材料と設計により堅牢さを確保、最高 IP69K の保護等級
- あらゆるシステムに経済的かつコンパクトに統合可能
- 金属製またはプラスチック製、PTFE コーティング付きも
入手方法
40 バージョン
注文コード | 価格 | 概要 | 周囲温度範囲 | 材質 | 使用 | 寸法 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
110 JPY | 保護ナット | PC ABS (UL 認証) | ネットワークモジュール M12ポート用 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
1940 JPY | ポートカバー |
アルミニウム 陽極酸化 真鍮ニッケルめっき |
アクティブ/パッシブ分配機用 | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM00C2BES 12-SM-2 |
1340 JPY | 保護キャップ | POM | M12センサ用 | Ø 16 x 10 mm | ||
BAM00C3BES 12-SM-4 |
5170 JPY | センサキャップ | -73...260 °C | PTFE | M12センサ用, 誘導型近接センサ BES M12 用, 誘導型近接センサ BES 用 | Ø 14.7 x 8.9 mm | |
BAM0114BKS-12-CS-01 |
1100 JPY | 保護ナット | 真鍮ニッケルめっき | M12コネクタ用 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
1910 JPY | ポートカバー |
アルミニウム 陽極酸化 真鍮ニッケルめっき |
アクティブ/パッシブ分配機用 | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
1080 JPY | 保護カバー | PA | ネットワークモジュールポートカバー用 | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM018MBIS Z-SP-001 |
3980 JPY | -30...70 °C | POM、黒色 | Ø 27 x 10 mm | |||
BAM00A0BES 08-SM-1F |
1660 JPY | 保護キャップ | PTFE | M08センサ用 | Ø 10 x 9 mm | ||
BAM00F0BES 18-SM-2 |
1370 JPY | 保護キャップ | POM | M18センサ用 | Ø 21.50 mm/Ø 18.00 mm x 9.30 mm |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。