Balluffエンジニアリングツール
試運転と設定
で提供しています。:
2 バージョン
Balluffエンジニアリングツール(BET)を使用することで、IO-Linkデバイスを簡単に設定し起動することができます。センサとアクチュエータのIO-Link標準に基づいて、PCまたはタブレットから各デバイスを簡単に設定し、使用を開始できます。複雑なソフトウェアツールの設定に悩まされる必要はもうありません。
特長
- PLCがなくても、IO-Linkデバイスを簡単かつ迅速にセットアップできます
- IO-Linkデバイス設定の保存・再利用が可能なため、起動時間の短縮とエラーの低減を実現します
- 起動前にIO-Linkの配線テストを実行することにより、配線ミスを防ぎ、時間のかかるPLCプログラミングのトラブルシューティングを低減します
- エラー検出の高速化:IO-Linkトポロジーを既存のトポロジーと比較します
- 効率性の向上:すべてのIO-LinkネットワークとI/Oブロック、およびIO-Linkセンサとアクチュエータ用の独自ソフトウェア
2 バージョン
注文コード | 説明 | アクション |
---|---|---|
BAI BET - Balluff Engineering Tool -BAI BET - Balluff Engineering Tool - |
The Balluff engineering tool for the commissioning, configuration, management, testing and documentation of IO-Link topologies. Available in basic and standard variants., Scope of functions basic version: Configuration and parameterization of IO-Link devices, topology overview, display of IO-Link events & device status, topology documentation, planning editor, firmware update, comparison of IO-Link parameters. Only 1 Balluff network module can be operated at the same time, no license purchase necessary., Scope of functions standard variant: All functions of the basic variant, saving and restoring topologies, parameter sets for saving settings for devices, IO test, simultaneous work with up to 50 IO-Link network modules, compatible with IO-Link network modules with "JSON-For-IO-Link Standard" from Balluff and other manufacturers. |
|
BNI00K0BNI USB-901-014-A501 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。