静電容量センサヘッド用補助アンプ
静電容量センサ
で提供しています。:
6 バージョン
Balluff 補助アンプは Balluff の容量型センサヘッドの簡単な調整と評価を実現します。そのため、DIN レール取付けに対応した、スイッチング信号、アナログ値または IO-Link 機能を備えたコンパクトなプロセッサユニットもご用意しています。
過酷な環境の外側からの調整が可能で、様々な調整オプションにより Balluff のほぼすべての静電容量センサヘッドの機能範囲をさらに広げることができます。
特長
- Balluff のほぼすべての静電容量センサヘッドの簡単な調整と評価用
- DIN レール取付けに対応したコンフォートプロセッサユニットまたは IO-Link プロセッサユニット付き
- 過酷な環境の外側からの調整が可能
- コンパクトな形状と様々な機能モード
入手方法
6 バージョン
注文コード | 価格 | 寸法 | 接続 | インタフェース | 計時機能 | 保護等級 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE00KHBAE SA-CS-025-YP-BP02 |
15610 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | ケーブル、2.00 m、PUR | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | IP40 | ||
BAE00L9BAE SA-CS-025-YP-BP00,3-GS04 |
16960 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | コネクタ付きケーブル、 M12×1、 0.30 m、 PUR | PNP/NPN 常時開/常時閉(NO/NC) | IP40 | ||
BAE00KJBAE SA-CS-026-YP-BP02 |
20380 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | ケーブル、2.00 m、PUR |
アナログ、電圧/ アナログ、電流 0~10 V/ 4~20 mA PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
オン/ オフディレイ設定可能 | IP40 | |
BAE00LCBAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04 |
21510 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m、PUR | IO-Link 1.1 PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) | オン/ オフディレイ設定可能 | IP40 | |
BAE00LABAE SA-CS-026-YP-BP00,3-GS04 |
21510 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | コネクタ付きケーブル、 M12×1、 0.30 m、 PUR |
アナログ、電圧/ アナログ、電流 0~10 V/ 4~20 mA PNP/ NPN 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
オン/ オフディレイ設定可能 | IP40 | |
BAE00ZKBAE SA-CS-025-PS-BP00,1-GS49 |
18730 JPY | 10.5 x 45 x 75.5 mm | コネクタ付きケーブル、M8x1×1、0.1 m、PUR | PNP 常時開(NO) | IP40 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。