ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

ファイバーベース機器用プラスチックファイバーおよびグラスファイバー

光電センサ

で提供しています。:

173 バージョン

Balluff のプラスチックファイバーおよびグラスファイバーは Balluff のファイバーベース機器用に設計・試験されており、キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。取付けスペースがほとんどないような場合でも常に使用することができます。たとえば、小型部品の検知、ワークの特殊機能検査、部品位置合わせ、計数、ロボットでの使用が可能です。

堅牢性、耐熱性、耐薬品性に関する要求が少ない場合は、プラスチック製光ファイバーが適しています。ガラス製光ファイバーは厳しい環境に対応します。オイルミストや薬品の影響がある場合や最高温度が 200 °C を超える場合でも使用可能です。

プラスチックファイバーもグラスファイバーも伝送精度と速度に優れています。Balluff 製品ラインナップから、ストレート型またはアングル型光出口付き、あるいはプラスチックファイバー用の可撓性のある光学ヘッド付きの各種エンドピース(直径 2~8 mm、角形 5 x 4 mm~23 x 55 mm など)をお選びいただけます。

特長

  • 機能的予備能が高い
  • 高品質の素材と精密な加工
  • 均一な光学的特性
  • コンパクト、柔軟、堅牢を提供するために様々な被覆材、長さ、直径をご用意
  • ティーチイン入力からのセンサのティーチイン、または IO-Link を介した簡単なティーチイン
  • ご要望に応じて診断機能とコンディションモニタリング機能を付けることが可能
  • リード線タイプのファイバーもご用意

173 バージョン

注文コード 価格 仕様 接続部構造 ケーブル 検出距離
アクション

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
8000 JPY M6、標準型 PE, 1 m 140 mm

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
12270 JPY M6、細い先端、標準型 Ø 2.2 mm PE, 2 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
11210 JPY M4、標準型 PE, 2 m 150 mm

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
12450 JPY M4、同軸光学系 PE, 2 m 130 mm

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
25790 JPY M6、同軸光学系、フレキシブルケーブル PE, 2 m 110 mm

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
12100 JPY M2、標準型 Ø 2.2 mm PE, 1 m 140 mm

BFO000E

BFO D22-LAH-ZB-EAK-10-02
19570 JPY 4×20、90° 拡散反射型 PE, 2 m 300 mm

BFO000H

BFO 18A-LAA-MZG-20-1
33790 JPY M5、標準型 M18x1 ステンレス, 1 m 200 mm

BFO0013

BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5
45000 JPY Ø 6、90°拡散反射型 M18x1 ステンレス, 0.50 m 200 mm

BFO0014

BFO 18A-LEE-MZG-20-1
52110 JPY Ø 6、90°拡散反射型 M18x1 ステンレス, 1.00 m 200 mm