ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

IO-Link対応フィールドパワーサプライ

で提供しています。:

5 バージョン

制御盤外に設置できる私たちのIP67対応パワーサプライ BAEは、ケーブルを細く、短くし、その小さな設置面積でアプリケーションの近くに設置することで、コストとスペースを節約します。このパワーサプライは現場に直接、分散して設置ため、設計や在庫管理、配線作業のコストを大幅に削減できます。IO-Linkインタフェースによりリモートでパラメータの設定や状態監視が可能です。

単層360Wと三相600Wのパワーサプライは、いずれも1ch当たりたり最大12Aの電流を継続的にシステムへ供給します。さらにパワーブーストモードでは、起動時などの短時間に合計40Aまでの電流を供給できます。

特徴

  • コンパクトなIP67対応ハウジング
  • 最大12A/chの電流を継続的に供給
  • 高効率: 95%以上
  • 単層/三相、7/8"/M12コネクタから選択可能
  • 2 x 出力、4 x ヒューズチャン(US/US分離タイプ)
  • IO-Linkによる状態監視とリモートパラメータ設定
  • バルーフのIO-LinkゲートウェイとI/Oハブに最適

5 バージョン

注文コード 価格 最大出力 Output voltage 定格出力電流 入力電圧 接続部(一次側 / 入力) 接続部(二次側 / 出力) 周囲温度範囲 承認/ 適合
アクション

BAE012M

BAE PS-XA-1W-24-150-608-I
112590 JPY 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC 7/8"-オス, 3-ピン 7/8"x2-ソケット -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012N

BAE PS-XA-1W-24-150-610-I
115260 JPY 360 W 24 - 28 V DC 15 A 85...264 V AC M12x1-オス, 3-ピン, S-coded-コーディング済 M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012P

BAE PS-XA-3Y-24-250-609-I
129310 JPY 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC 7/8"-オス, 4-ピン 7/8"x2-ソケット -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE012R

BAE PS-XA-3Y-24-250-611-I
131970 JPY 600 W 24 - 28 V DC 25 A 323...552 V AC M12x1-オス, 4-ピン, S-coded-コーディング済 M12x2-ソケット, 5-ピン, L-coded-コーディング済 -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE

BAE0133

BAE PS-XA-1W-24-150-612-I
160080 JPY 300 W 24 - 28 V DC 12.5 A 85...264 V AC 7/8"-オス, 3-ピン 7/8"x3-ソケット -25...70 °C CE, UKCA, cULus, WEEE