ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

長距離用磁歪式位置測定システム

磁歪式センサ

で提供しています。:

2 バージョン

超長距離用インテリジェント磁歪式位置測定システム「BTL」は、長距離で高精度に対象物の絶対位置を測定する必要があるアプリケーション向けに設計されています。この堅牢なシステムは、数百メートルまでの測定範囲において、絶対的に正確で信頼性の高い位置情報を提供します。そのため、天井走行クレーン、ローディングブリッジ、ガントリークレーン、リバーシングコントロール、クレーンやトロリーの走行などの用途に特に適しています。

絶対測定距離測定システムは、過酷な環境条件や、位置と速度の測定に最高の精度が要求される場合に、0.5mmの繰り返し精度で位置を決定します。Long Distance Positioning System (LDPS)は、耐摩耗性、メンテナンスフリーで、衝撃、振動、汚染の影響を受けません。

位置計測システムは、Profinetインターフェースを備えた磁歪センサー、複数のポジションエンコーダー、制御システムに簡単に統合できるソフトウェアファンクションブロックで構成されています。

特集記事

  • 数百メートルまでの測定範囲を持つ絶対値直線位置測定システム
  • 非接触・非摩耗の動作原理による高い信頼性と低メンテナンス性
  • 厳しい産業環境での耐性(IP67)
  • 磁気マーキングにシステムを自動適応させる
  • 繰り返し精度は±0.5mmまで

2 バージョン

注文コード 測定長 BLT間のクリアランス インタフェース 周囲温度範囲 保護等級 繰返し精度
アクション

BTL7 LDPS

BTL7 LDPS
5...250 m 5...15 mm PROFINET -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm

BTL7 X-LDPS

BTL7 X-LDPS
5...1500 m 12...56 mm PROFINET -40...85 °C IP67 up to ± 0,5 mm