誘導型リングセンサーとチューブセンサー
誘導型センサ
で提供しています。:
2 シリーズ
当社の誘導型リングセンサとチューブセンサは、非常に高い信頼性で動作し、最大20 m/sの高速物体速度で小さな部品を検出するのに適しています。150msまでのパルス延長が可能なため、スイッチング信号を制御システムで確実に利用できます。ユーザーとしては、設置が簡単というメリットもあります。リングセンサとチューブセンサは汎用的に取り付けられ、20 mm以上の間隔で列状に積み重ねることができるからです。
特別な特徴
- 高い対象物速度に対応する信頼性の高いセンサ原理
- 誘導型リングセンサはサイズが異なるため、汎用的に取り付け可能
- 誘導型チューブセンサはフィードチューブに簡単に取り付け可能
- 20mm以上の間隔でスタック可能
2 シリーズ
シリーズ | パススルーコネクタ | 寸法 | スイッチング機能 | スイッチング出力 | 接続タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BES RIホース密閉型リングセンサ |
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm | 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm | 常時開(NO) | PNP | コネクタ | |
BES Tチューブセンサー |
78.5 x 17 x 11.9 mm | 常時開(NO) | PNP | コネクタ付きケーブル, コネクタ |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。