ライン照明
ビジョンシステムおよび機械用照明
で提供しています。:
6 バージョン
Balluff のライン照明は側方からの照明に用い、影を形成することで特徴をチェックすることができます。さらに、それにより、反射しているところのない均一な照明が得られます。
ライン照明は様々な外形寸法と光照射野直径(10 × 95~10 × 195 mm)があり、赤色光、白色光、赤外光の各バージョンから選択可能で、直接照明として画面をより明るくすることができます。
特長
- 簡単な固定、フレキシブルな位置決め
- ほぼフレームレスな外形により、積み重ねや並べて置くことが可能
- 高品質のハウジング(IP54)
- マウントブラケットにより、角形または直角フレームと組合せ可能
6 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|
BAE00NTBAE LX-VS-LR100-S26 |
83140 JPY | BAE00NT |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00NUBAE LX-VS-LI100-S26 |
95150 JPY | BAE00NU |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00NWBAE LX-VS-LW100-S26 |
86470 JPY | BAE00NW |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00NYBAE LX-VS-LR200-S26 |
103420 JPY | BAE00NY |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00NZBAE LX-VS-LI200-S26 |
115620 JPY | BAE00NZ |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
|
BAE00P0BAE LX-VS-LW200-S26 |
106730 JPY | BAE00P0 |
アルミニウム, 陽極酸化処理、黒 ガラス |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。