10 GigE ビジョンカメラ
産業用カメラ
で提供しています。:
1 バージョン
10 GigE Visionカメラは極めて高速なデータ転送を行います。そのため、高解像度と高フレームレートを要求するアプリケーションに最適です。これは、ソニーのCMOSセンサ、Pregius S Gen4シリーズが可能にしています。PoE+は、有線接続による電源供給とデータ伝送の両方を可能にし、ケーブル配線の複雑さと設置に必要なスペースを削減します。2048MBの画像メモリを内蔵しているため、信頼性の高いデータ転送が可能です。保護等級IP67および工業用プラグ接続により、このカメラシリーズは過酷な環境での使用に適しています。
利点
- 10ギガビットによる高速転送レート
- 最大24.6MPixelの高品質ソニーCMOSセンサによる優れた画質
- 堅牢な製品設計と内蔵画像メモリによる高い信頼性
- GigE Vision規格との容易な統合
- IEEE1588準拠のPTP(Precision Time Protocol)による正確な同期
- PoE+による1本のケーブルでの電源供給とデータ転送
1 バージョン
注文コード | 価格 | 保護等級 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | ハウジング材質 | データメモリ | 承認/ 適合 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67(ファンなし) |
ギガビットEthernet、POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE+ 4x 双方向:入力(絶縁なし)/出力(ハイサイドまたはオープンドレイン) RS232 |
4x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) | 4x PNP ハイサイド | アルミニウム, パウダーコーティング | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。