ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

調整式スイッチポイント付き磁気センサ

磁場センサ

で提供しています。:

2 シリーズ

Balluff の調整可能なマルチスイッチポイント付き C スロットおよび T スロット用磁気センサ BMF は、空圧式/油圧式のシリンダドライブを機械コントローラに素早く組み込むことができます。

固定スイッチポイント付き磁気センサは、手動で希望するスイッチポイントに合わせ、その位置で固定する必要がありますが、その場合、センサをおおよその位置に配置して固定するだけで十分です。その後スイッチポイントは操作パネルの「teach」ボタンにより確定されます。

シンプルなケースでは、1 つのシリンダの 2 つの異なるスイッチポイントを調整できます。IO-Link バージョンでは、センサの作動範囲内で最大 8 個のスイッチポイントを定義し、検知することが可能です。これにより、1 つのグリッパで最大 8 個の異なる物体サイズを検知することができるので、従来のような複数のセンサの使用は不要となります。その結果、柔軟性が大幅に向上し、コストの削減が可能です。

特長

  • 非接触なので摩耗劣化がない
  • ツールなしでスイッチポイントを個別に設定
  • 半径方向または軸方向に磁気分極したシリンダおよびグリッパに使用可能
  • IO-Link により最大 8 個のスイッチポイントのリモートティーチング
  • 個別のスイッチポイントに対して調整可能なヒステリシス
  • 非常に大きな 60 mm の動作範囲
  • ティーチングモジュール用の汎用ホルダを提供
  • 複数のカラー LED によるステータス表示
  • 停電時でも失われないスイッチポイント
  • ラウンドスロット用など、様々なスロット形状に対応した特別なブラケットを用意

2 シリーズ

シリーズ 溝形状 ハウジング材質、一次 寸法 スイッチング出力 インタフェース 接続タイプ 最高周囲温度 保護等級
アクション

BMF 203T

Cスロット・2点切替の場合(ティーチ機能)
C-slot PA 20 x 2.9 x 3.6 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 80 °C IP67

BMF 235T

T溝・2点切替(ティーチ機能)用
T-slot PA 23.5 x 6.2 x 5 mm NPN, PNP IO-Link, NPN, PNP ケーブル, コネクタ付きケーブル 80 °C IP67