ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

超音波センサ

精密な万能装置

超音波センサ

Balluff の超音波センサBUSは位置検出、距離測定、固体・粉末・液体媒体の検知を行なう精密な万能装置です。

充填レベル、高さ、またはたるみを非接触で測定し、物体の有無や数を監視できます。色や透明度、表面状態に左右されず、確実に動作します。蒸気、ほこり、汚れにも強く、問題なく使用できます。

メディア接触型超音波位置センサにより、油圧ショートストロークシリンダを直接監視するための革新的なオプションで、当社のポートフォリオを拡大します。ワーククランプのための信頼性が高く経済的なソリューションであり、金属加工の分野における真のマイルストーンです。

デジタルおよびアナログ出力付き超音波センサー

  • 固体、粉体、液体媒体での位置検出または物体検出
  • 非接触で物体の存在とカウントを監視
  • 色や表面特性に左右されない
  • 高分解能と小さな不感帯による極めて高い精度
  • デジタルまたはアナログ出力

耐圧超音波センサ

  • 固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別
  • 非接触で対象物の有無や数を監視
  • 色や表面状態の影響を受けない
  • 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
  • 耐高圧

ショートストローク油圧シリンダー用超音波センサー

  • ショートストロークのの油圧シリンダの直接監視と継続的な計測
  • 小さな形状による省スペースの統合
  • 電源状態や電圧変動、信号品質、内部温度など状態監視に関する信頼性高い情報をIO-Linkで提供
  • プラグ&プレイ:多機能インターフェースによる完璧な柔軟性と汎用的な接続

検出範囲は25mm~6mと広く、物体との間隔が比較的大きい場合でも問題ありません。また、分解能が高く盲点が小さいため極めて高い精度が得られます。

Balluff の超音波センサには出力信号の異なる幾つかのモデルがあります。スイッチングタイプとアナログタイプがあり、物体の認識やカウント、距離測定も正確に行うことができ、多様なアプリケーションに使用できます。

さらなる利点:異なるタイプの出力機能によって、超音波センサを NC 接点または NO 接点のスイッチとして利用することが可能です。

特長

  • 非接触検出
  • 汚れ、ほこり、蒸気などのある厳しい条件下でも信頼性が高い
  • 物体の色、透明度、反射率、表面状態などの影響を受けない
  • 小型の物体も正確に認識
  • 直方体形と円柱形があり設計上の自由度が高い