ガラスファイバー
レフレクタ、ファイバー、光学系
で提供しています。:
117 バージョン
Balluff のコンパクトで柔軟性に優れた堅牢なガラスファイバーソリューションは、精度と速度において際立っています。キースイッチおよび一方向仕様としてご用意しています。エンドピースは直径 2 mm~8 mm のストレート型またはアングル型から選択できます。
ガラスファイバーは 250 °C までの温度に耐え、耐薬品性です。さらに、狭い場所でも簡単に設置することができます。
特長
- Balluff BFB M18M-… および BOS 30M-… 用に設計、試験済み
- ポリウレタン、金属コルゲート管、シリコーン等各種被覆材
- 各種の長さと直径
- 踏んでも壊れず、油にも耐性あり
- 機能的予備能が高い
- 高品質の素材と精密な加工
- 均一な光学的特性
117 バージョン
注文コード | 価格 | 仕様 | 形状 | 寸法 | 光ファイバー材質 | ケーブル長 L | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO000HBFO 18A-LAA-MZG-20-1 |
33790 JPY | M5、標準型 | シリンダ, ストレート | Ø 8 x 30 mm | ガラス | 1.00 m | |
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
45000 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
52110 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 1.00 m | |
BFO0019BFO 18A-LEE-SMG-20-0,5 |
48380 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 0.50 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
58520 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
31130 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
35040 JPY | Ø 6、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
29350 JPY | Ø 2、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
34510 JPY | Ø 2、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
35570 JPY | Ø 2、90°拡散反射型 | シリンダ, 光学系 90° | Ø 8 x 14 mm | ガラス | 0.50 m |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。