状態監視センサー
コンディションモニタリングセンサ
で提供しています。:
1 シリーズ
Balluff の状態監視センサは、振動、温度、湿度、気圧などのさまざまな物理変数を記録し、それらを処理して IO-Link 経由で上位システムに必要なデータを供給します。標準化された IO-Link プロトコルにより、センサを簡単にパラメータ化し、センサ内の評価をアプリケーションに個別に適合させることができます。柔軟なプロセスデータ構成により、最大 24 個の測定データまたは前処理データを自由に構成し、周期的に送信することができます。
したがって、当社の状態監視センサーは、あらゆるシステムの効率的でトラブルのない運転に大きく貢献し、システム全体の有効性を大幅に高めます。
特別な機能
- 振動、温度、湿度、気圧など、複数の測定変数を1つの装置で計測
- 設定可能なデータ前処理を備えた統合評価エレクトロニクス
- 時間および周波数範囲(FFT)の振動モニタリングのための広範なアルゴリズム
- IO-Linkによる迅速な接続と容易な統合
- 最大24種類のプロセス値を同時に送信できる柔軟なプロセスデータ構成
- センサのセルフモニタリング機能
- コンパクト設計で組み込みが容易 - 後付けソリューションとしても使用可能
1 シリーズ
シリーズ | 機能 | インタフェース | 保護等級 | ハウジング材質、一次 | 接続 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|
BCM R異なる測定変数 |
Vibration analysis in time domain, Vibration analysis in frequency range, Rotational speed input, 接触温度, 相対湿度, 周囲圧力 | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull | IP68, IP67, IP69K | Stainless steel 1.4404 (316L), ステンレス(1.4404) | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、1.5 m、PUR, コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、3 ピン、1.5 m、PUR |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。