マシンビジョンソフトウェア
マシンビジョンソフトウェア
で提供しています。:
1 バージョン
Impact Acqiureは、あらゆる主要なOS(Windows, Linux, x86/64 ARM, NVIDIA, MacOSなど)に対応する統一したドライバAPIと、ハードウェアの制御やカメラの撮影に役立つツールを提供します。
画像設定を最適化するための様々なウィザードに加え、付属の設定インタフェースでは、カメラのパラメータや便利な解析ツール、画像や動画の撮影オプションへ簡単にアクセスできます。
Impact Acquireは既存の画像処理に関する様々な企画と互換性があります:GenICam、GigE Vision、USB3 Vision.
開発中に行われた様々な耐久テストにより、高いレベルの安定性と堅牢性が保証されます。これは、幅広い産業の様々なアプリケーションで実証されています。
異なるソフトウェアやより高度なソフトウェアを使用される場合でも問題ございません。私たちのハードウェアは、最も一般的な画像処理のパッケージに対応しています。
当社のSDKは、GenICam、GenTL(Producer)、GigE Vision、USB3 Visionなどの画像処理規格に準拠した他社製カメラでも、WindowsおよびLinux x86_64で使用できます。これにはライセンスが必要です。
利点
- すべての一般的なOSをサポート
- 既存の画像処理標準規格GenICam、GigE Vision、USB3 Visionと互換性あり
- ライセンスにより他社製カメラにも使用可能
1 バージョン
注文コード | 価格 | 注文コード | ハウジング材質 | アクション |
---|---|---|---|---|
BAI BVA - Balluff Vision AcquireBAI BVA - Balluff Vision Acquire |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。