HF リード/ライトヘッドとアンテナ(13.56 kHz)
HF(13.56 MHz)
で提供しています。:
29 バージョン
アプリケーションに特化した Balluff の HF リード/ライトヘッドとアンテナは、産業環境に適合するデザインで、簡単に装置に組み込むことが可能です。本製品は、世界的に標準化された ISO 15693 規格および一部は ISO 14443A に対応しています。保護等級 IP67 の堅牢なハウジングにより、厳しい環境下でも安全に使用できます。検出範囲は、使用されるアンテナとデータキャリア(タグ)の組合せに応じて異なります。
IO-Link 対応の HF アンテナもご用意しています。これは、コスト効率よく少量のデータで、生産進行、バッチ番号、品質データを記録しなければならないアプリケーションに最適です。
特長
- アンテナに直接備えられたステータス表示:容易な試運転とダウンタイム削減
- 最大 4 つのアンテナを RFID プロセッサ BIS V に接続可能
- M12 コネクタ、最大 50 m のケーブル長で接続
- 金属埋め込み設置用のアンテナ
- アンテナ内蔵の M12 構造
- たとえば、搬送システム用の特殊なアンテナはマウントブラケットなしで簡単に取付け可能
- 最大 400 mm の広い検出範囲に対応する HF フレームアンテナ
- 個別の構造に対応
- BIS C アンテナと同じデザインの Tool-ID コンポーネントをご用意
入手方法
29 バージョン
注文コード | 価格 | 寸法 | ハウジング材質 | 周囲温度範囲 | アクション |
---|---|---|---|---|---|
BIS0130BIS VM-341-401-S4 |
48200 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00T8BIS VM-307-001-S4 |
47550 JPY | Ø 18 x 46.5 mm | 真鍮, インタフェース:アルミニウム, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
BIS0132BIS VM-344-401-S4 |
41870 JPY | Ø 30 x 70.5 mm | 真鍮, ニッケルメッキ真鍮ナット, 真鍮ナット、白銅メッキ, コーティング処理 | 0...70 °C | |
BIS0131BIS VM-355-401-S4 |
52130 JPY | 40 x 15 x 105 mm | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
BIS0140BIS VM-346-401-S4 |
41870 JPY | Ø 16 x 55 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
BIS013ZBIS VM-343-401-S4 |
41870 JPY | Ø 14.5 x 55 mm | 真鍮, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
BIS00T0BIS VM-301-001-S4 |
45790 JPY | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS013HBIS VM-348-401-S4 |
41870 JPY | Ø 12 x 65 mm | 真鍮, ナット:真鍮ニッケルメッキ, ニッケルめっき | 0...70 °C | |
BIS0197BIS VM-349-401-S4 |
44020 JPY | 20 x 8 x 32 mm | 亜鉛, ダイカスト, ニッケルめっき | 0...80 °C | |
BIS00RFBIS VM-300-001-S4 |
44070 JPY | Ø 30 x 70.5 mm | 真鍮, 真鍮ナット、白銅メッキ, コーティング処理 | 0...70 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。