ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

静電容量センサ

物体と充填レベルの確実な検知

静電容量センサ

バルーフの静電容量センサは、液体や粒状物、粉体、あらゆる導電性媒体を直接の接触または容器の壁越しからの非接触で検知することができます。

さらにバルーフの静電容量センサには、独自技術 SmartLevelを搭載しているタイプがあります。この技術を持つセンサは、最大10 mm厚のガラスや樹脂製の壁面を通して、タンクやパイプ内の水蒸気や泡、残渣、壁の付着物を完璧に無視し、常に確実な充填レベルを検出できます。また、従来の静電容量センサでは検出が不可能であった、純粋やカーボンの粉末などの導電性媒体も確実に検出できます。この技術により、従来は困難であったアプリケーションも実現可能になります。

バルーフの静電容量センサには、超小型の製品も含め、様々な形状のタイプをラインナップしています。設置するタンクの大きさに合わせて簡単に設置と取り外しができる貼り付け型のセンサもご用意しています

物体検出用静電容量式近接スイッチ

  • プラスチックおよびステンレススチール製の静電容量式近接スイッチ
  • 誘電率の低い媒体の検出用
  • φ6.5mmからのコンパクト設計とディスク設計のようなフラット設計で、スイッチング距離は25mmまで可能
  • フラッシュマウントが可能で、ポテンショメータまたはケーブルティーチにより調整可能
  • IO-Link対応

静電容量式レベルセンサー

  • プラスチック顆粒、穀物、飼料、木質ペレット、油、水性液体、酸、アルカリ、導電性粉体、バルク固形物などのレベル測定用。
  • 豊富なデザインとハウジング素材、低価格バージョン
  • IO-Link経由でも簡単な調整と設定
  • 特許取得済みのスマートレベルテクノロジーにより、付着物、泡、湿気を補正

媒体接触式充填レベル検知用静電容量センサ

  • 樹脂のペレット、穀類、資料、木材片、油、水溶液、酸、アルカリ、導電性粉体などの充填レベル検出
  • 様々な形状やハウジング材質、さらにローコストタイプも用意
  • 簡単な調整と設定、IO-Linkタイプも用意
  • 独自技術 SmartLevelにより、水蒸気や泡、残渣、壁の付着物を完璧に無視し、常に確実な充填レベルを検出

補助アンプ用静電容量センサヘッド

  • PTFE 製およびステンレス製のハウジングを備えた静電容量センサヘッド、極めて高い温度、高圧、スペース上の制約に対応
  • 独立型補助アンプによる作動、スイッチング信号を選択可能 – アナログまたは IO-Link 搭載
  • 迅速かつ簡単な、費用対効果に優れた取付け
  • 特に厳しい環境に耐える、堅牢なバリエーションをご用意

静電容量センサヘッド用補助アンプ

  • Balluff のほぼすべての静電容量センサヘッドの簡単な調整と評価用
  • DIN レール取付けに対応したコンフォートプロセッサユニットまたは IO-Link プロセッサユニット付き
  • 過酷な環境の外側からの調整が可能
  • コンパクトな形状と様々な機能モード

特殊な特性を持つ静電容量式センサーとリモート・エレクトロニクス

  • ステンレス製、プラスチック製、PTFE 製ハウジングを備えた静電容量センサ
  • 最高 250 °C までの耐熱性、180 °C で最大 6 bar の耐圧性、最大 150 bar の耐高圧性
  • センサヘッドはセンサアンプでの運用に対応、IO-Link に対応
  • 貼付け式なので簡単かつ柔軟に固定