耐圧超音波センサ
超音波センサ
で提供しています。:
1 シリーズ
Balluff の耐薬品性の超音波センサは通常の圧力内でも、6 bar までの超過圧力下でもタンク内や容器内の充填レベルを非接触で測定します。スイッチング出力とアナログ出力の組み合わせにより、充填レベル測定とオーバーフロー防止を同時に行うことができます。特に優れた点として、PTFE 膜とステンレスハウジングが、すべてのアプリケーションで刺激性の媒体からセンサを保護します。
特長
- 固体粒子、粉体、液状媒体内で位置検出または物体の識別
- 非接触で対象物の有無や数を監視
- 色や表面状態の影響を受けない
- 高い分解能と小さいブラインドゾーンによる極めて高い精度
- 耐高圧
1 シリーズ
シリーズ | 接続 | インタフェース | 最小検出範囲 | 最大検出範囲 | ハウジング材質、一次 | 保護等級 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M30 P耐圧アプリケーション用M30ネジ付き円筒形バージョン |
コネクタ、M12×1 オス、5 ピン | アナログ、電圧/ アナログ、電流, PNP | 85 mm | 5000 mm | ステンレス(1.4571) |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。