ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

接点強制開離機構付き機械式シングルポジションスイッチ

カムスイッチ

で提供しています。:

2 バージョン

特に小型構造の機械式シングルポジションスイッチの場合は、構造条件により安全スイッチエレメントを使用できません。しかし強制開離接点を利用すれば解決できます。この場合、開閉動作は剛性プランジャがトリガーになり、強制開離接点付きの機械式開閉エレメントを動作させます。このプランジャが動いた場合は、接点の接続が遮断されます。これにより、溶接した接点でも開閉動作が確実に行われます。

特長

  • 溶接した接点にも対応
  • 2 つのシリーズ
  • 保護等級 IP67 の 2 チャンバシステム:摩耗劣化のない膜によりプランジャ機構とスイッチ内部空間を密閉分離
  • メンテナンスフリーで自動潤滑式の滑りベアリングブッシュ付きプランジャガイド
  • 剛性プランジャ

2 バージョン

注文コード 価格 スイッチ位置、数 プランジャ形状 仕様 接続の種類 スイッチ位置距離
アクション

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable

BNS – EGT 813 (Safety switching) - Configurable
強制開離機構搭載, 安全性 DIN EN 60204-1 e = 68, 69: solder connection
e = 183, 185, 186, 187: screw terminal

BNS055E

BNS 813-100-R-69
24460 JPY 1 スイッチ位置1: ローラーベアリング 強制開離機構搭載 はんだ接合