ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
分野とソリューション
企業情報
サービス&サポート

片端コネクタケーブル

あらゆる産業向けの片端コネクタケーブルの幅広い選択肢

で提供しています。:

1716 バージョン

あらゆる産業向けの片端コネクタケーブルの Balluff の包括的な製品プログラムにより、アプリケーションに適した接続が必ず見つかります。それにより、信号、データ、電力を常に確実に伝送することが可能です。

最大の特長

  • あらゆる産業向けの幅広い選択肢
  • 各種のケーブルタイプ、各種のコネクタ
  • 堅牢で産業環境に適合

入手方法

1716 バージョン

注文コード 価格 ケーブル 接続
アクション

BCC036P

BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
1970 JPY PVC 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済

BCC032H

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
2570 JPY PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済

BCC034M

BCC M415-0000-1A-036-VS8334-100
6240 JPY PVC シールド付き 灰色, 10 m M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済

BCC0312

BCC M425-0000-1A-004-PX0334-050
2960 JPY PUR ブラック, 5 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済

BCC031R

BCC M414-0000-2A-003-PX0434-100
4030 JPY PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 オス、ストレート、4 ピン、A-コーディング済

BCC032F

BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020
1690 JPY PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 ソケット、ストレート、5 ピン、A-コーディング済

BCC06HF

BCC A315-0000-10-063-PX05A5-100
22000 JPY PUR ブラック, 10 m, ドラッグチェーンに適合 7/8" ソケット、ストレート、5 ピン

BCC02PM

BCC M314-0000-10-003-VX8434-050
1970 JPY PVC 灰色, 5 m, ドラッグチェーンに適合 M8×1 ソケット、ストレート、4 ピン、A-コーディング済

BCC085C

BCC M425-0000-1A-001-PX0334-030
1750 JPY PUR ブラック, 3 m, ドラッグチェーンに適合 M12×1 ソケット、アングル、5 ピン、A-コーディング済

BCC06HL

BCC A314-0000-20-003-PX04A5-020
5920 JPY PUR ブラック, 2 m, ドラッグチェーンに適合 7/8" オス、ストレート、4 ピン