背景照明
ビジョンシステムおよび機械用照明
で提供しています。:
12 バージョン
Balluff の背景照明により、材質や表面状態にかかわらず、寸法や形状の検査が可能です。様々な外形寸法と光照射野直径(25 × 25~300 × 200 mm)、赤色光バージョンと赤外光バージョンから選択することができます。また、Balluff の背景照明は拡散光照明としても使用できます。
特長
- 極めて薄型の外形
- 素早く簡単に設置可能
- 多用途、高光度
- 高品質のハウジング(IP54 または IP69K)
- 最高級の素材
- ステンレス製バージョンもご用意
12 バージョン
注文コード | 価格 | 接続 | 材質 | 発光面 | LEDグループ(IEC 62471 準拠) | 照明タイプ | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE000EBAE LX-VS-HR025 |
53560 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
25 x 25 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
BAE000FBAE LX-VS-HR050 |
63700 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
50 x 50 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
BAE000HBAE LX-VS-HR100 |
88520 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
100 x 100 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
BAE00FRBAE LX-VS-HI100 |
100530 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
100 x 100 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
BAE00KPBAE LX-VS-HI150 |
128040 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
150 x 100 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
BAE00KRBAE LX-VS-HI050 |
75710 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
50 x 50 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
BAE00MUBAE LX-VS-HR300 |
202090 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
300 x 200 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
BAE00WMBAE LX-VS-HI300 |
251950 JPY | コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、4 ピン、0.30 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
300 x 200 mm | Risk group 1 | LED 赤外光 | |
BAE00C5BAE LX-VS-HR150 |
116050 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
150 x 100 mm | 該当なし | LED 赤色光 | |
BAE00JCBAE LX-VS-HR200 |
148720 JPY | コネクタ付きケーブル, M12×1-オス, 4-ピン, 0.3 m |
アルミニウム 陽極酸化処理、黒 ガラス PMMA |
200 x 150 mm | 該当なし | LED 赤色光 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。