PCI Expressカメラ
産業用カメラ
で提供しています。:
2 バージョン
バルーフの最新のPCI Expressカメラシリーズは、特に高い画像処理要件を満たすよう特別に設計されています。
プラットフォームに依存しないPCI Expressインターフェースの採用により、このカメラシリーズは高速な転送レートが大きな特徴です。追加のインターフェイスを経由することなく、画像データをほとんど待ち時間なく直接メモリに転送できます(DMA - ダイレクトメモリアクセス)。これにより、特に高い性能が要求されるアプリケーションでも、システム全体のコストを低く抑えることができます。
カメラは最新のグローバルシャッターセンサを搭載しており、小さなピクセルサイズと高い転送速度で高画質を実現しています。
ソフトウェアは、幅広いプロセッサ・アーキテクチャをサポートし、互換性を確保し、異なるハードウェア・プラットフォームの間でスムーズな切り替えを保証します。アダプターボードやプラグインカードは、それぞれのコンピュータプラットフォームでご利用いただけます。
利点
- 最大1600 MB/秒の高速データレート
- 最大24.6Mピクセルの高画質センサによる優れた画質
- 待ち時間のない画像データ転送
- 標準インターフェースによりホストソフトウェアの依存なし
- NVIDIA、ARM、x86ベースの幅広いプロセッサ・アーキテクチャをサポート
2 バージョン
注文コード | 価格 | 保護等級 | インタフェース | デジタル入力 | デジタル出力 | ハウジング材質 | データメモリ | 承認/ 適合 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BVS CA-BN - StandardBVS CA-BN - Standard |
IP30 | PCIe | 4× PNP | 4× PNP | アルミニウム, 陽極酸化 | CE, UKCA, WEEE | |||
BVS CA-BN - OCuLinkBVS CA-BN - OCuLink |
IP30 | PCIe |
2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) PNP |
2x PNP 電気的絶縁(ガルバニック絶縁) PNP |
アルミニウム, 陽極酸化 | CE, WEEE, UKCA |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。