LF RFID プロセッサ(125 kHz)
LF(125 kHz)
で提供しています。:
39 バージョン
Balluff の RFID プロセッサ BIS V では、1 つの RFID プロセッサあたり最大 4 つのリード/ライトヘッド(アンテナ)を同時に使用することが可能です。周波数に依存しないため、あらゆる周波数(BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)の混合運転が実現します。これにより、1 つのタイプの RFID プロセッサしか必要でなくなることから、在庫管理が大幅に簡単になります。産業に依存しないアプリケーション用に、この RFID プロセッサにはさらに、世界中で一般に使用されているあらゆるバスシステムが用意されています。
特長
- 堅牢な亜鉛ダイカストハウジングにより完璧な EMC 保護を実現
- すべての接続に前面でアクセスしやすい
- さまざまな取付けコンセプトにより DIN レールまたはプロファイルへの取付けが容易
- LCD ディスプレイおよび押しボタンにより試運転が容易
- 各アンテナは 2 つの LED を介して直接 RFID プロセッサに作動状態を通知
- IO-Link 対応のセンサおよびアクチュエータ接続用の IO-Link マスタポートを内蔵
- 快適に状態を遠隔監視できるウェブサーバー
- 一般的な多くのコントローラメーカーのファンクションモジュールにより迅速な使用開始が可能
- ラインおよびリングトポロジー用の 2 ポート Ethernet スイッチを内蔵
- 小さくてコンパクト(172 × 48 × 62 mm)
- USB インタフェースによりバス接続なしで迅速な試運転が可能
- BIS Cockpit:アンテナはインタフェースに依存することなく、PC ベースのソフトウェアツールでパラメータ設定が可能
- 過酷な産業環境向けに堅牢な 7/8" コネクタを介して電源供給
39 バージョン
注文コード | 価格 | インタフェース | 電源電圧 Ub | 保護等級 | サポートされる RFID 技術 | 周囲温度範囲 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
217780 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
217780 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
280370 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
280370 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
217780 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
217780 JPY | EtherNet/IP | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
217780 JPY | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0186BIS V-6107-039-C005 |
217780 JPY | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS0187BIS V-6107-039-C105 |
280370 JPY | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
BIS018KBIS V-6107-039-C106 |
280370 JPY | Ethernet TCP/IP, USB | 24 V DC (LPS クラス 2) | IP65, コネクタ接続時 | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。