デジタル圧力センサー
圧力センサ
で提供しています。:
1 シリーズ
当社のデジタル圧力センサーにはデジタル表示があり、取り付けと読み取りが特に簡単です。
特徴
- VDMA規格に準拠したパラメータ設定
- 2回転可能 - 取り付けが簡単
- コンパクトなハウジングデザイン
- 頭上設置が可能
- 圧力範囲 -1~600 bar
- 測定原理:相対圧力
- M12接続、独立回転可能
- ステンレスまたはPVDF製プロセス接続、G1/4"、G1/2"、NPT1/4"
- 切り替え可能な出力(アナログ、デジタル、IO-Link)
- 拡張温度範囲 (媒体温度 -40~+125 °C)
- セラミック測定セル(Al2O3)またはステンレススチール測定セル
- UL認定
- ご要望に応じてカスタマイズ可能
1 シリーズ
シリーズ | 最小測定範囲、圧力 | 最大測定範囲、圧力 | プロセス接続部 | インタフェース | アクション |
---|---|---|---|---|---|
BSP D表示付き圧力センサー |
-1 bar | 600 bar | G 1/4"(DIN 3852), NPT 1/4" | アナログ、電圧/アナログ、電流切替可, IO-Link, PNP/ NPN |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。