IO-Link バルブコネクタ
I/O モジュール
で提供しています。:
5 バージョン
Balluff の IO-Link バルブコネクタは IO-Link の利点を生かすことができます。このコネクタにより、分散的に配置されたバルブターミナルや制御レベルを簡単に結合できます。
特長
- コンパクトなアダプタハウジングにより、場所をとらずにバルブターミナルに直接取付け可能
- 各種バルブターミナルのピン割当てに対応
- 制御レベルとの接続に標準の 3 線式/4 線式センサケーブルを用いることで配線を最適化
- 最大 24 個の磁気コイルを制御可能
5 バージョン
注文コード | 価格 | インタフェース | 動作原理 | 出力、数 | 出力 2A、数 | 最大出力電流 | アクション |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNI006PBNI IOL-751-V10-K007 |
25030 JPY | IO-Link 1.1 | リモートI/O | 24 | |||
BNI006MBNI IOL-751-V09-K007 |
23050 JPY | IO-Link 1.1 | リモートI/O | 16 | |||
BNI006NBNI IOL-751-V08-K007 |
25030 JPY | IO-Link 1.1 | リモートI/O | 24 | |||
BNI006RBNI IOL-751-V13-K007 |
25220 JPY | IO-Link 1.1 | リモートI/O | 22 | |||
BNI006TBNI IOL-751-V11-K007 |
22460 JPY | IO-Link 1.1 | リモートI/O | 16 |
コラムの編集
表示させる列を選択してください。